BT 57
Pieza de fijación
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Apropiado para el grupo de productos | Unidades de conexión |
Apropiado para | MA 21 MA 31 |
Denominación normalizada pieza de fijación, metal | Aluminio |
Versión de la pieza de fijación | Sistema de montaje |
Tipo de fijación, del lado del sistema | Fijación pasante |
Tipo de fijación, del lado del equipo | Enroscable |
Tipo de pieza de fijación | Orientable |
Material de la pieza de fijación | Metal |
Amortiguación de vibraciones | No |
Número de arancel | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |