BT 56 - V

Pieza de fijación

Número de producto: 50126007

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Apropiado para el grupo de productos Sensores ópticos de perfiles
Apropiado para Sensores ópticos de perfiles LxS
Funciones Aplicaciones dinámicas
Peso neto 241 g
Versión de la pieza de fijación Sistema de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema Para varilla 12 mm
Para varilla 14 mm
Para varilla 16 mm
Tipo de fijación, del lado del equipo Puede unirse por apriete
Material de la pieza de fijación Metal
Par de apriete de las mordazas 12 N·m
Número de arancel 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip