BT-4NC

Set de tuerca corredera

Número de producto: 425725

Disponible inmediatamente

Incluye 4 tuercas correderas BT-NC
Apropiado para el grupo de productos Barreras ópticas de seguridad
Cortinas ópticas de seguridad
Orificio 1, diámetro Ø 4,7 mm
Orificio 2, diámetro M6
Peso neto 34 g
Versión de la pieza de fijación Tuerca corredera
Tipo de fijación, del lado del sistema Rosca de fijación
Tipo de fijación, del lado del equipo Montaje en ranura
Material de la pieza de fijación Metal
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015