BT 328M

Fijación

Número de producto: 50126631

Disponible inmediatamente

Incluye 2 tuercas de montaje M18
Apropiado para el grupo de productos Sensores de conmutación, cilíndricos
Apropiado para Sensores con diseño M18
Sensores de la serie 328
Peso neto 13 g
Versión de la pieza de fijación Soporte presor
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Para varilla 18 mm
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Tipo de pieza de fijación Giratorio en 360°
Material de la pieza de fijación Acero inoxidable
Amortiguación de vibraciones No
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015