BT 318-ARH

Pieza de fijación de ajuste

Número de producto: 50083189

Disponible inmediatamente

Apropiado para el grupo de productos Sensores de conmutación, cilíndricos
Apropiado para Sensores de la serie 318
Sensores de la serie 418
Denominación normalizada pieza de fijación, metal Acero, galvanizado
Peso neto 84 g
Versión de la pieza de fijación Placa de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Tipo de pieza de fijación Ajustable
Orientable
Material de la pieza de fijación Metal
Amortiguación de vibraciones No
Número de arancel 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015