BT-2T-E100

Set de escuadras de fijación

Número de producto: 50151487

Disponible inmediatamente

Incluye 2 soportes giratorios BT-T-E100
Apropiado para el grupo de productos Cortinas ópticas de seguridad
Apropiado para Cortinas ópticas de seguridad ELC100, ELC150
Peso neto 85 g
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo Puede unirse por apriete
Tipo de pieza de fijación Giratorio en 360°
Material de la pieza de fijación Metal
Número de arancel 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip