BT-2SB10-S

Set de soportes

Número de producto: 424423

Disponible inmediatamente

Incluye 2x BT-SB10-S
Apropiado para el grupo de productos Barreras ópticas de seguridad
Cortinas ópticas de conmutación
Cortinas ópticas de medición
Cortinas ópticas de seguridad
Apropiado para Cortinas ópticas CML700i
Cortinas ópticas CSL 710
Cortinas ópticas de seguridad MLC 500, MLC 300
Dispositivos de seguridad monohaz MLD500
Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300
Sobre todo para equipos con campos de protección de gran altura
Peso neto 384 g
Versión de la pieza de fijación Soporte presor
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo En la ranura C lateral
Puede unirse por apriete
Tipo de pieza de fijación Orientable con amortiguador de vibración
Rango de oscilación -8 ... 8 °
Material de la pieza de fijación Metal
Amortiguación de vibraciones
Número de arancel 79070000
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip