BT-2P40

Set de soportes

Número de producto: 424417

Disponible inmediatamente

Incluye Soportes de sujeción BT-P40, 2 piezas
Apropiado para el grupo de productos Barreras ópticas de seguridad
Cortinas ópticas de medición
Cortinas ópticas de seguridad
Apropiado para Cortinas ópticas CML700i
Cortinas ópticas de seguridad MLC 500, MLC 300
Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300
Orificio 1, diámetro M6
Orificio 2, diámetro M6
Peso neto 255 g
Versión de la pieza de fijación Soporte presor
Tipo de fijación, del lado del sistema Montaje en ranura
Tipo de fijación, del lado del equipo Montaje en ranura
Tipo de pieza de fijación Apto para montaje en columnas de montaje UDC-S2, DC-S2
Puede unirse por apriete
Material de la pieza de fijación Metal
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - BT-2P40 - zip
Macro EPLAN - edz