BT-2HF-S
Set de soportes
Incluye | 1 cilindro para la fijación en la cortina óptica 2 unidades de soporte giratorio BT-HF |
Apropiado para el grupo de productos | Cortinas ópticas de seguridad |
Apropiado para | Cortinas ópticas de seguridad MLC 500, MLC 300 |
Peso neto | 111 g |
Tipo de fijación, del lado del sistema | Fijación pasante |
Tipo de fijación, del lado del equipo | Puede unirse por apriete |
Tipo de pieza de fijación | Giratorio en 360° |
Material de la pieza de fijación | Metal Plástico |
Amortiguación de vibraciones | Sí |
Número de arancel | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |