BT 25B.1 - 10SET

Set de tiras de fijación

Número de producto: 50145097

Disponible inmediatamente

Incluye 10 sets (compuestos por: 10 elementos de retención, 20 tornillos M3 x 25 mm)
Apropiado para el grupo de productos Sensores de conmutación, cúbicos
Apropiado para Sensores de la serie 15
Sensores de la serie 25B
Denominación normalizada pieza de fijación, metal Acero, galvanizado
Versión de la pieza de fijación Elemento de retención
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Tipo de pieza de fijación Rígido
Material de la pieza de fijación Metal
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015