BT 21

Pieza de fijación

Número de producto: 50037473

Disponible inmediatamente

Lista de resultados: 1 productos encontrados
BT 20-D10
Pieza de fijación
Código del articulo: 50111391
  • Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje
  • Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
  • Tipo de fijación, del lado del sistema: Para varilla 10 mm
  • Material de la pieza de fijación: Metal
Código del articulo: 50111391

Disponible inmediatamente

Apropiado para el grupo de productos Lectores de código de barras fijos
Apropiado para Lectores de código de barras serie BCL 2x
Peso neto 246 g
Tipo de fijación, del lado del sistema Rosca de fijación
Tipo de fijación, del lado del equipo para insertar
Material de la pieza de fijación Metal
Amortiguación de vibraciones No
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015