BT 200M.5

Escuadra de fijación

Número de producto: 50118542

Disponible inmediatamente

Apropiado para el grupo de productos Lectores de código de barras fijos
Apropiado para IVS 108
Lectores de código de barras serie BCL 92
Lectores de código de barras serie BCL 95
Sensores de la serie 3
Sensores de la serie 3C
Sensores de la serie 5
Sensores de la serie 18
Sensores de la serie 25B
Sensores de la serie 25C
Sensores de la serie 28
Sensores de la serie 55
Denominación normalizada pieza de fijación, acero inoxidable V2A
Peso neto 30 g
Versión de la pieza de fijación Ángulo en forma de L
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo Adecuado para tornillos M3
Enroscable
Tipo de pieza de fijación Ajustable
Material de la pieza de fijación Acero inoxidable
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip