BT 0100M

Pieza de fijación

Número de producto: 50144968

Disponible inmediatamente

Apropiado para el grupo de productos Sensores de distancia ópticos
Apropiado para AMS 100i
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 68 mm x 4 mm x 145 mm
Denominación normalizada pieza de fijación, metal Acero, galvanizado
Versión de la pieza de fijación Placa de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Montaje en ranura
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Material de la pieza de fijación Metal
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip