BPS 358i SM 100 D
Sistema de posicionamiento por códigos de barras
Serie | BPS 300i |
MTTF | 83 Años |
Profundidad de campo | 50 ... 170 mm |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Láser de clase | 1, según IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Forma de señal de emisión | Continuo |
Salida del haz de luz | Lateral |
Rango de medición | 0 ... 10.000.000 mm |
Reproducibilidad (1 Sigma) | 0,05 mm |
Emisión del valor medido | 2 ms |
Velocidad de desplazamiento máx. | 10 m/s |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Consumo de potencia, máx. | 3,7 W |
Número de entradas/salidas seleccionables | 2 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Tipo | EtherNet IP |
Asignación de dirección | Asignación manual de dirección DHCP |
Función | Proceso |
Funcionalidad switch | Integrado |
Velocidad de transmisión | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Tipo | USB |
Función | Configuración/parametrización a través de servidor web integrado Servicio |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 100 mm x 108,7 mm x 48,3 mm |
Material de carcasa | Metal |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 580 g |
Tipo de fijación | Fijación para el lado posterior Mediante pieza de fijación opcional Ranuras de cola de milano |
Tipo de indicación | Display gráfico monocromático de 128 x 32 píxeles LED |
Temperatura ambiente en servicio | -5 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -35 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 90 % |
Índice de protección | IP 65, EN 60529 en conectores atornillados o tapaderas colocadas |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Método de prueba CEM según norma | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Método de prueba choque según norma | IEC 60068-2-27, test Ea |
Método de prueba impacto permanente según norma | IEC 60068-2-29, test Eb |
Método de prueba vibración según norma | IEC 60068-2-6, test Fc |
Número de arancel | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ECLASS 13.0 | 27280106 |
ECLASS 14.0 | 27280106 |
ECLASS 15.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |