Medición clara de contornos
Owen, Alemania, 2 de diciembre, 2024 – Tanto si se trata de una cinta transportadora o de un sistema AGV, cuando se utilizan sensores para detectar contornos, lo que cuenta es la precisión y la atención al detalle. Leuze presenta dos nuevas series de escáneres láser que cumplen estos requisitos a la perfección. Los dispositivos de la serie ROD 300 detectan contornos de manera fiable, incluso en procesos de producción y logística muy rápidos. Gracias a su alta velocidad de escaneo y su resolución angular, los escáneres láser de la serie ROD 500 son óptimos para tareas de navegación. Otra ventaja es la monitorización de la ventana integrada de los sensores, que detecta si la ventana óptica se ha ensuciado. Esto permite un mantenimiento predictivo y aumenta la disponibilidad del sistema.
La perfección en la precisión
Los dispositivos de las series ROD 300/500 escanean a una frecuencia de hasta 80 Hz. Esto significa que los objetos en movimiento se detectan de manera fiable y la calidad de los datos permanece óptima incluso a altas velocidades. Gracias a su elevada resolución angular de 0,025° a 10 Hz, los escáneres láser de la serie ROD 500 determinan el contorno de los objetos, incluso con diferentes superficies brillantes o mates. Los nuevos escáneres láser se pueden integrar en casi todos los procesos de producción. Su diseño robusto también contribuye a ello; el índice de protección IP 67, la base de aluminio de alta calidad y el diodo láser incorporado permiten que los escáneres láser ROD 300/500 resistan influencias externas. Los sensores también funcionan en rangos de temperatura de -30 °C a +60 °C, por lo que resultan adecuados tanto para aplicaciones en el sector de la congelación, como para requisitos de altas temperaturas, como la producción de baterías.
Navegación natural más sencilla
Los nuevos escáneres láser también se pueden utilizar para la navegación de sistemas de transporte sin conductor (AGV). Generan un mapa muy preciso del entorno, como por ejemplo el área de almacenamiento de material. En las operaciones logísticas continuas, un escáner de la serie ROD 500 permite la navegación del AGV sin colisiones mediante el principio de la navegación natural. Los responsables de intralogística también se verán beneficiados por el diseño compacto de estos escáneres láser; con sus dimensiones de unos 80 x 80 x 80 milímetros, los sensores pueden ser integrados incluso en pequeños espacios de instalación de vehículos móviles.