Al punto
Owen, Alemania, 8 de noviembre 2024 – La alineación y la puesta en marcha de múltiples sensores en un sistema suele requerir mucho tiempo. Gracias al LED Power PinPoint de Leuze, ahora este proceso es mucho más rápido y fácil: el diodo emisor de luz (LED) de los sensores emite la máxima potencia luminosa desde una superficie muy pequeña. El LED Power PinPoint genera un punto de luz que conserva su tamaño, forma y homogeneidad a lo largo de todo el rango de medición del sensor. Por tanto, los operadores de sistemas pueden beneficiarse de una puesta en marcha especialmente sencilla. La tecnología también aumenta la fiabilidad del proceso mediante una detección precisa. La innovadora fuente de luz está disponible por primera vez en las nuevas series de sensores 33C y 35C de Leuze, así como en las fotocélulas autorreflexivas 25C, 3C y 5B.
Pequeño, brillante y preciso
Los sensores que incorporan LED Power PinPoint generan un punto de luz pequeño y redondo con unos contornos bien definidos. Esto proporciona a los sensores unas capacidades de detección extremadamente fiables y permite una detección muy precisa del inicio y del final del objeto, así como una excelente capacidad de identificación durante el seguimiento del objeto. Incluso los objetos pequeños son detectados de forma óptima por los sensores con el LED Power PinPoint, gracias a su preciso comportamiento de respuesta. Por tanto, los sensores que incorporan la nueva tecnología de fuente de luz también se pueden utilizar como alternativa a las fotocélulas autorreflexivas en algunos casos. Otra ventaja añadida es que las fotocélulas reflexivas con LED Power PinPoint tienen una mayor reserva de funcionamiento en aplicaciones con pequeños reflectores y grandes distancias. El funcionamiento de varias fotocélulas de barrera en paralelo aumenta la fiabilidad de detección, ya que su haz compacto minimiza la dispersión de la luz. Además, el LED Power PinPoint también reduce los desvíos por reflexión para garantizar una detección aún más fiable.
LED Power PinPoint en sensores de acero inoxidable
El LED Power PinPoint ya se utiliza en los sensores de las series 33C y 35C, entre otras. Ambas series están constituidas por fotocélulas reflexivas, fotocélulas autorreflexivas y fotocélulas de barrera en carcasas de acero inoxidable con contornos suaves. que resultan especialmente adecuadas para procesos de producción y envasado sensibles a la higiene. Así, los operadores de sistemas pueden cubrir casi todas las aplicaciones en entornos exigentes, húmedos o sensibles a la higiene. Los sensores pueden resistir elevadas cargas mecánicas y procesos de limpieza intensivos. Las series 33C y 35C también incluyen soluciones especiales para procesos de envasado, como por ejemplo sensores para la transiluminación de películas, cristal transparente o PET.