BK7 KB-092- 6000- 6

Cable de conexión

Número de producto: 50011948

Disponible inmediatamente

Icon Icon
Aplicación Resistente a sustancias químicas
Tensión de trabajo 30 V CA/CC
Tipo de conexión Conector normalizado
Conector redondo, LED No
Número de polos 6 polos
Versión Acodado
Tipo Conector hembra
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 6 Unidad(es)
Color de cubierta Negro
Apantallado No
Longitud de cable 6.000 mm
Material de cubierta PVC
Aptitud para cadena de arrastre No
Peso neto 267 g
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz