BK7 KB-092-5000-4 Ex

Cable de conexión

Número de producto: 50037784

Disponible inmediatamente

Icon Icon
Aplicación Resistente a sustancias químicas
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Versión Acodado
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 4 Unidad(es)
Color de cubierta Azul
Apantallado No
Longitud de cable 5.000 mm
Material de cubierta PUR
Aislamiento del conductor PVC
Aptitud para cadena de arrastre No
Peso neto 149 g
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz