BK7 KB-092-12000- 6
Cable de conexión
Aplicación | Resistente a sustancias químicas |
Tensión de trabajo | 30 V CA/CC |
Tipo de conexión | Conector normalizado |
Conector redondo, LED | No |
Número de polos | 6 polos |
Versión | Acodado |
Tipo | Conector hembra |
Tipo de conexión | Final abierto |
Número de conductores | 6 Unidad(es) |
Color de cubierta | Negro |
Apantallado | No |
Longitud de cable | 12.000 mm |
Material de cubierta | PVC |
Aptitud para cadena de arrastre | No |
Peso neto | 486 g |
Número de arancel | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |