BCL 92 SM 312

Lector de código de barras fijo

Número de producto: 50143264

Plazo de entrega aprox. 7 días laborables
Icon Icon Icon Icon Icon
Serie BCL 92
Funciones AutoConfig
Comparación con códigos de referencia
Control de puerta de lectura
Formato de salida seleccionable
I/O
Indicador LED
Lectura múltiple
Modo de ajuste
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Codabar
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
Pharmacode (disponible bajo demanda)
UPC-A
UPC-E
Velocidad de escaneo, típica 600 scans/s
Distancia de lectura 40 ... 275 mm
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 655 nm
Láser de clase 1, según IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Tamaño de módulo 0,165 ... 0,5 mm
Sistema de lectura Escáner lineal
Velocidad de escaneo 600 scans/s
Desviación de haz Vía rueda poligonal rotatoria
Salida del haz de luz Frontal
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de corriente, máx. 250 mA
Número de entradas digitales 2 Unidad(es)
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Función Configurable
Tipo RS 232
Función Proceso
Tipo RS 232
Función Servicio
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Interfaz de datos
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Cable con Sub-D
Longitud de cable 3.000 mm
Tipo Conector macho
Número de polos 15 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 62 mm x 23,8 mm x 43,5 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 210 g
Color de carcasa Plata
Rojo
Tipo de fijación Rosca de agujero ciego
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio 5 ... 40 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 90 %
Seguridad contra luz externa, máx. 2.000 lx
Índice de protección IP 54
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Método de prueba CEM según norma EN 61326-1:2013-01
FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B
Método de prueba choque según norma IEC 60068-2-27, test Ea
Método de prueba vibración según norma IEC 60068-2-6, test Fc
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf