BAT-Charger-4 Desk-EU

Estación de carga

Número de producto: 50114494

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Tipo Estación de carga
Apropiado para Lectores de código 2D manuales serie IT 1452
Lectores de código 2D manuales serie IT 1472g
Lectores de código 2D manuales serie IT 1902g
Lectores de código 2D manuales serie IT 1911i
Lectores de código 2D manuales serie IT 1952g
Lectores de código 2D manuales serie IT 1981i
Lectores de código 2D manuales serie IT 1991i
Tensión de alimentación UB 100 ... 240 V, CA
Peso neto 605 g
Número de ranuras para batería 4 Unidad(es)
Número de arancel 85369095
ECLASS 5.1.4 27050604
ECLASS 8.0 27050604
ECLASS 9.0 27050690
ECLASS 10.0 27050604
ECLASS 11.0 27050604
ECLASS 12.0 27050604
ECLASS 13.0 27050604
ECLASS 14.0 27050604
ECLASS 15.0 27050604
ETIM 5.0 EC000359
ETIM 6.0 EC000359
ETIM 7.0 EC000359
ETIM 8.0 EC000359
ETIM 9.0 EC000359
ETIM 10.0 EC000359
Declaración de conformidad CE - pdf