Base f. IT 1911

Estación base

Número de producto: 50122431

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
Base IT 1991i
Estación base
Código del articulo: 50144935
  • Apropiado para: Lectores de código 2D manuales serie IT 1991i
  • Tipo: Estación base
Código del articulo: 50144935

Disponible inmediatamente

Tipo Estación base
Apropiado para Lectores de código 2D manuales serie IT 1911i
Tensión de alimentación UB 4,5 ... 5,5 V, CC
Tipo PS/2
RS 232
USB
Número de conexiones 3 Unidad(es)
Bluetooth, alcance Clase 1
Bluetooth, versión 2.1
Función Alimentación de tensión
Interfaz de configuración
Interfaz de datos
Tipo de conexión RJ41
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector jack hembra
Tipo de conexión Bluetooth
Dimensiones (An x Al x L) 103 mm x 65 mm x 250 mm
Carcasa de plástico UL 94-V0
Peso neto 290 g
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 60 °C
Altura de caída 1,2 m
Mediciones referidas a Suelo de hormigón
Índice de protección IP 51
Número de arancel 85044030
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf