Base f. HS 6578

Estación base

Número de producto: 50120446

Lista de resultados: 1 productos encontrados
Base HS 6678
Estación base
Código del articulo: 50138134
  • Apropiado para: HS 66x8
  • Tipo: Estación base
Código del articulo: 50138134

Disponible inmediatamente

Apropiado para HS 6578
Tensión de alimentación UB 4,75 ... 14 V, CC
Tipo PS/2, USB, RS 232
Número de conexiones 3 Unidad(es)
Bluetooth, alcance Clase 2
Bluetooth, versión 2.1
Función Interfaz de datos
Interfaz de servicio
Tipo de conexión RJ41
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector jack hembra
Tipo de conexión Bluetooth
Dimensiones (An x Al x L) 102 mm x 74 mm x 241 mm
Carcasa de plástico PC-ABS
Peso neto 298 g
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85044030
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002997
ETIM 6.0 EC002997