ASKM/PS

Módulo de alimentación

Número de producto: 580008

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Dimensiones (An x Al x L) 45 mm x 34 mm x 80 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PBT con 30% GF
Peso neto 71 g
Color de carcasa Gris
Negro
Tipo de fijación Fijación pasante
Número de arancel 85044090
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578