ARH 46

Ayuda para la alineación

Número de producto: 50040739

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Icon Icon
Apropiado para Sensores de la serie 46B
Fuente de luz Láser, Rojo
Láser de clase 2
Dimensiones (An x Al x L) 26,5 mm x 80 mm x 133 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Peso neto 195 g
Color de carcasa Negro
Tipo de fijación Puede unirse por apriete
Número de arancel 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Hoja técnica - pdf