Access Point f. IT

Estación base

Número de producto: 50115738

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Icon Icon
Tipo Estación base
Apropiado para Lectores de código 2D manuales serie IT 1902g
Lectores de código 2D manuales serie IT 1911i
Lectores de código 2D manuales serie IT 1981i
Tensión de alimentación UB 4,75 ... 5,25 V, CC
Tipo RS 232
USB
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Bluetooth, alcance Clase 2
Bluetooth, versión 2.1
Función Alimentación de tensión
Interfaz de configuración
Interfaz de datos
Tipo de conexión RJ41
Función Interfaz de configuración
Interfaz de datos
Tipo de conexión Bluetooth
Dimensiones (An x Al x L) 71 mm x 28 mm x 110 mm
Carcasa de plástico UL 94-V0
Peso neto 67 g
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 60 °C
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85176200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf