AC-P-ERS

Rodillo de desvío

Número de producto: 63000800

Disponible inmediatamente

Apropiado para Unidades de control de seguridad ERS200
Dimensiones (An x Al x L) 26,2 mm x 26,2 mm x 45,5 mm
Peso neto 55 g
Montaje adosado Par
Material Acero inoxidable
Plástico
Diámetro del rodillo de desvío 35 mm
Número de arancel 85369095
ECLASS 5.1.4 27371290
ECLASS 8.0 27371290
ECLASS 9.0 27371201
ECLASS 10.0 27371292
ECLASS 11.0 27371292
ECLASS 12.0 27371292
ECLASS 13.0 27371292
ECLASS 14.0 27371292
ECLASS 15.0 27371292
ETIM 5.0 EC002026
ETIM 6.0 EC002026
ETIM 7.0 EC002026
ETIM 8.0 EC002024
ETIM 9.0 EC002024
ETIM 10.0 EC002024
Modelo CAD 3D - AC-P-ERS - zip
Macro EPLAN - edz