AC-L250-SH2-G0-B000-Z

Maneta de seguridad

Número de producto: 50149305

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Icon Icon Icon Icon Icon
Apropiado para Micros de seguridad con enclavamiento L250
Peso neto 689 g
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 75 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85369095
ECLASS 5.1.4 27272691
ECLASS 8.0 27279225
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf