AC D12M-CS

Pieza de sujeción

Número de producto: 50132728

Lista de resultados: 1 productos encontrados
MC 012K
Pieza de sujeción
Código del articulo: 50111499
  • Versión de la pieza de fijación: Soporte presor
  • Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
  • Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
  • Material de la pieza de fijación: Plástico
Código del articulo: 50111499

Disponible inmediatamente

Incluye 2 tuercas de montaje M16
Apropiado para el grupo de productos Sensores de conmutación, cilíndricos
Apropiado para Sensores con diseño M12
Diseño Cilíndrico
Dimensión 34,8 mm
Diámetro interior 12 mm
Denominación normalizada pieza de fijación, metal Latón niquelado
Color de carcasa Plata
Versión de la pieza de fijación Soporte presor
Tipo de fijación, del lado del sistema Enroscable
Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo De apriete con tope final
para insertar
Tipo de pieza de fijación Con tope final
Puede unirse por apriete
Material de la pieza de fijación Metal
Número de arancel 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
Hoja técnica - Dimensioned drawing - pdf