AC-ALM-M

Ayuda para la alineación

Número de producto: 520101

Disponible inmediatamente

Apropiado para Cortinas ópticas de seguridad MLC 500, MLC 300
Alcance del receptor 30 m
Alimentación de tensión 2 pilas (AA), intercambiables, 2 x 1,5 V
Dimensiones (An x Al x L) 53 mm x 76 mm x 32,5 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico ABS
Peso neto 258 g
Color de carcasa Negro
Tipo de fijación Clip
Tipo de indicación 5 LEDs de diferente color
Elementos de uso Teclas de control
Patentes de EE.UU. US 9,503,184 B
Número de arancel 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Declaración de conformidad CE - pdf