AC-ABF70

Unidad de confirmación

Número de producto: 426296

Plazo de entrega aprox. 8 días laborables
Icon Icon Icon
Apropiado para Cortinas ópticas de seguridad MLC 500, MLC 300
Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300
Funciones Habilitación en AOPD con función de muting
Pulsador de reinicio iluminado
Reinicialización del bloqueo de inicio/reinicio
Pulsador de reinicio
Indicador luminoso LED
Corriente de conmutación a través del pulsador 1 ... 1.000 mA
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Conexión con el equipo
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 5.000 mm
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 8 polos
Función Conexión con PLC
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 200 mm
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 8 polos
Carcasa de plástico Reforzado con fibra de vidrio (PPS), autoextinguible
Peso neto 250 g
Material de la chapa de sujeción Acero inoxidable
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Número de arancel 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf