AC-ABF-SL1

Elemento de mando

Número de producto: 426363

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.

Lista de resultados: 1 productos encontrados
AC-ABF11
Unidad de confirmación
Código del articulo: 50141871
Código del articulo: 50141871

Disponible inmediatamente

Apropiado para Dispositivos de seguridad multihaz MLD 330, MLD 530
Pulsador de reinicio
Indicador luminoso LED
Corriente de conmutación a través del pulsador 1 ... 1.000 mA
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Carcasa de plástico ABS
Peso neto 300 g
Material de la chapa de sujeción PMMA
Clase de seguridad III
Número de arancel 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
Instrucciones de uso - Application Note - pdf
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf