A7-MH1-M12

Elementos de columna de señalización

Número de producto: 50142456

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon
Serie A7
Tipo de conexión Conector redondo
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 70 mm x 61 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 98 g
Color de carcasa Negro
Versión de la pieza de fijación Montaje horizontal
Tipo de fijación, del lado del sistema Enroscable / horizontal
Registro de módulo A un lado
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 60 °C
Índice de protección IP 66, Para montajes en carcasas con el mismo índice de protección
Certificaciones CSA
Número de arancel 85318070
ECLASS 5.1.4 27371235
ECLASS 8.0 27371235
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371235
ECLASS 11.0 27371235
ECLASS 12.0 27371235
ECLASS 13.0 27371235
ECLASS 14.0 27371235
ECLASS 15.0 27371235
ETIM 5.0 EC001154
ETIM 6.0 EC001154
ETIM 7.0 EC001154
ETIM 8.0 EC001154
ETIM 9.0 EC001154
ETIM 10.0 EC001154
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf