YV U-SDD-25-25-25-X01
Distribuidor en Y
Indicación de pedido | Observe el esquema de conexiones según la hoja técnica |
Número de conexiones | 3 Unidad(es) |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Versión | Axial |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Versión | Axial |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Versión | Axial |
Apantallado | No |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 36 mm x 16 mm x 45 mm |
Núm. de llave | 13 mm |
Peso neto | 25 g |
Material | PUR |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 85 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Número de arancel | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440111 |
ECLASS 11.0 | 27440111 |
ECLASS 12.0 | 27440111 |
ECLASS 13.0 | 27440111 |
ECLASS 14.0 | 27440111 |
ECLASS 15.0 | 27440111 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002925 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ETIM 10.0 | EC003558 |