VBT-100-700,4000

Emisor de la cortina óptica

Número de producto: 50107969

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
CSL505-T100-700-M8
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo: 50131414
  • Serie: 505
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0,3 ... 5 m
  • Longitud del campo de medición: 700 mm
Código del articulo: 50131414
Serie Vario
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Alcance efectivo 0,7 ... 5 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Longitud del campo de medición 700 mm
Número de haces 8 Unidad(es)
Distancia entre haces 100 mm
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -15 ... 20 %
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 4.000 mm
Número de conductores 3 hilos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 10 mm x 970 mm x 27 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Tipo de configuración/parametrización Software
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 45 °C
Índice de protección IP 54
Clase de seguridad III
Sistema de normas vigentes EN 60947-5-2 (versión alemana)
Número de arancel 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Software de configuración - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf