US18B
Espejo deflector
Apropiado para | Sensores de la serie 18 |
Tipo, columnas y espejo | Espejos deflectores |
Dimensiones (An x Al x L) | 15 mm x 41,8 mm x 15 mm |
Material de carcasa | Metal |
Peso neto | 20 g |
Color de carcasa | Plata |
Tipo de fijación | Enroscable |
Número de arancel | 70099200 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |