US AMS 02
Espejo deflector
Apropiado para | AMS 100i |
Tipo, columnas y espejo | Espejo deflector de superficie |
Dimensiones (An x Al x L) | 156 mm x 86 mm x 217 mm |
Denominación normalizada pieza de fijación, metal | Acero, galvanizado |
Peso neto | 2.870 g |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Tipo de fijación, del lado del sistema | Enroscable Orificios longitudinales Taladros contrapuestos |
Tipo de fijación, del lado del equipo | Enroscable Taladros roscados |
Número de arancel | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |