US 60-150W
Espejo deflector
Incluye | 2 tuercas correderas M6 |
Tipo, columnas y espejo | Espejo deflector de superficie |
Dimensiones (An x Al x L) | 25 mm x 68 mm x 220 mm |
Peso neto | 600 g |
Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
Tipo de fijación | Montaje en ranura Soporte giratorio |
Apropiados para el sensor | Lectores de código de barras fijos |
Longitud de espejo | 210 mm |
Ancho de espejo | 60 mm |
Número de arancel | 70099200 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |