US 60-1248 W

Espejo deflector

Número de producto: 50104730

Incluye 2 tuercas correderas M6
Tipo, columnas y espejo Espejo deflector de superficie
Dimensiones (An x Al x L) 25 mm x 68 mm x 1.258 mm
Peso neto 1.908 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Montaje en ranura
Soporte giratorio
Apropiados para el sensor Lectores de código de barras fijos
Longitud de espejo 1.248 mm
Ancho de espejo 60 mm
Número de arancel 70099200
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467