US 1 OMS

Espejo deflector

Número de producto: 50035630

Tipo, columnas y espejo Espejo deflector de superficie
Dimensiones (An x Al x L) 80 mm x 76,5 mm x 145 mm
Material de carcasa Metal
Peso neto 350 g
Color de carcasa Negro
Tipo de fijación Enroscable
Número de arancel 70099200
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modelo CAD 3D - zip