UMC-Mirror-S2
Espejo de repuesto
Apropiado para | Columnas con espejo deflector UMC-S2 |
Dimensiones (An x Al x L) | 80 mm x 30 mm x 175 mm |
Peso neto | 200 g |
Color de carcasa | Negro |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Número de arancel | 70099200 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |