UMC-1600

Columna de espejos

Número de producto: 549716

Lista de resultados: 1 productos encontrados
UMC-1600-S2
Columna de espejos
Código del articulo: 549782
  • Longitud de espejo: 1.570 mm
Código del articulo: 549782
Apropiado para Cortinas ópticas de seguridad COMPACTplus
Cortinas ópticas de seguridad SOLID-4, -2
Tipo, columnas y espejo Columna con espejo deflector para cortinas ópticas de seguridad
Funciones Autoretorno a la posición inicial tras recibir golpe mecánico, gracias a elementos amortiguadores especiales
Construcción robusta del perfil, con un diseño sofisticado
Fácil montaje, ajuste vertical y axial rápido con necesidad de pocos movimientos
Set completo de elementos para la fijación en el suelo incluido en el volumen de entrega
Superficie continua del espejo para la desviación de haces de las cortinas ópticas de seguridad
Dimensiones (An x Al x L) 149,3 mm x 1.660 mm x 160 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Peso neto 11.000 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Sujeción al suelo
Función de rearme mecánica
Montaje externo de accesorios Detrás
Longitud de espejo 1.574 mm
Número de arancel 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Hoja técnica - pdf