UMC-1304

Columna de espejos

Número de producto: 549704

Lista de resultados: 1 productos encontrados
UMC-1304-S2
Columna de espejos
Código del articulo: 549793
  • Número de espejos individuales: 4 Unidad(es)
  • Altura de columna sin pie: 1.300 mm
Código del articulo: 549793
Número de espejos individuales 4 Unidad(es)
Apropiado para Dispositivos de seguridad multihaz COMPACTplus-m
Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300
Tipo, columnas y espejo Columna con espejo deflector para dispositivos de seguridad multihaz
Funciones Autoretorno a la posición inicial tras recibir golpe mecánico, gracias a elementos amortiguadores especiales
Distancia de los ejes ópticos preajustada según la EN 999
Espejos individuales intercambiables y de ajuste por separado
Fácil montaje, ajuste vertical y axial rápido con necesidad de pocos movimientos
Set completo de elementos para la fijación en el suelo incluido en el volumen de entrega
Dimensiones (An x Al x L) 149,3 mm x 1.360 mm x 160 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Peso neto 10.000 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Sujeción al suelo
Función de rearme mecánica
Altura de columna sin pie 1.300 mm
Montaje externo de accesorios Detrás
Distancia central de los espejos individuales 300 mm
Número de arancel 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Hoja técnica - pdf