UMC-1303-S2
Columna de espejos
Serie | UMC |
Número de espejos individuales | 3 Unidad(es) |
Incluye | Juego de fijación para el montaje en el suelo |
Apropiado para | Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300 |
Tipo, columnas y espejo | Columna con espejo deflector para dispositivos de seguridad multihaz |
Funciones | Ajustable, 3 direcciones Ajuste axial sencillo Ajuste exacto de los espejos individuales en los 3 ejes Autoretorno a la posición inicial tras recibir golpe mecánico, gracias a elementos amortiguadores especiales Regulación sencilla de altura de los espejos |
Dimensiones (An x Al x L) | 160 mm x 1.360 mm x 149 mm |
Material de carcasa | Metal Plástico |
Carcasa de metal | Aluminio |
Peso neto | 5.670 g |
Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 Negro, RAL 9005 |
Tipo de fijación | Placa de montaje Sujeción al suelo |
Función de rearme mecánica | Sí |
Altura de columna sin pie | 1.300 mm |
Montaje externo de accesorios | Detrás |
Distancia central de los espejos individuales | 400 mm |
Número de arancel | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |