UMC-1000
Columna de espejos
Apropiado para | Cortinas ópticas de seguridad COMPACTplus Cortinas ópticas de seguridad SOLID-4, -2 |
Tipo, columnas y espejo | Columna con espejo deflector para cortinas ópticas de seguridad |
Funciones | Autoretorno a la posición inicial tras recibir golpe mecánico, gracias a elementos amortiguadores especiales Construcción robusta del perfil, con un diseño sofisticado Fácil montaje, ajuste vertical y axial rápido con necesidad de pocos movimientos Set completo de elementos para la fijación en el suelo incluido en el volumen de entrega Superficie continua del espejo para la desviación de haces de las cortinas ópticas de seguridad |
Dimensiones (An x Al x L) | 149,3 mm x 1.060 mm x 160 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
Peso neto | 8.620 g |
Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
Tipo de fijación | Sujeción al suelo |
Función de rearme mecánica | Sí |
Montaje externo de accesorios | Detrás |
Longitud de espejo | 974 mm |
Número de arancel | 70099200 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |