UDC-1140-S2
Columna de montaje
Serie | UDC |
Incluye | Juego de fijación para el montaje en el suelo Soportes de sujeción BT-P40, 2 piezas |
Apropiado para | Cortinas ópticas de seguridad MLC 500, MLC 300 Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300 |
Tipo, columnas y espejo | Columna de montaje |
Funciones | Ajustable, 3 direcciones Montaje y protección de cortinas ópticas y dispositivos de seguridad multihaz |
Dimensiones (An x Al x L) | 160 mm x 1.200 mm x 149 mm |
Material de carcasa | Metal Plástico |
Carcasa de metal | Aluminio |
Peso neto | 5.016 g |
Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
Tipo de fijación | Placa de montaje Sujeción al suelo |
Función de rearme mecánica | Sí |
Altura de columna sin pie | 1.140 mm |
Montaje externo de accesorios | Detrás Lateral |
Número de arancel | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273792 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 12.0 | 27273792 |
ECLASS 13.0 | 27273792 |
ECLASS 14.0 | 27273792 |
ECLASS 15.0 | 27273792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |