UDC-1000-S2-R

Columna de montaje

Número de producto: 549881

Lista de resultados: 1 productos encontrados
UDC-1000-S2
Columna de montaje
Código del articulo: 549856
  • Tipo, columnas y espejo: Columna de montaje
  • Altura de columna sin pie: 1.000 mm
  • Color de carcasa: Amarillo, RAL 1021
  • Función de rearme mecánica:
Código del articulo: 549856
Serie UDC
Incluye Juego de fijación para el montaje en el suelo
Soportes de sujeción BT-P40, 2 piezas
Apropiado para Cortinas ópticas CML700i
Cortinas ópticas CSL 710
Tipo, columnas y espejo Columna de montaje
Funciones Ajustable, 3 direcciones
Montaje y protección de cortinas ópticas y dispositivos de seguridad multihaz
Dimensiones (An x Al x L) 160 mm x 1.060 mm x 149 mm
Material de carcasa Metal
Plástico
Carcasa de metal Aluminio
Peso neto 4.400 g
Color de carcasa Rojo, RAL 3000
Tipo de fijación Placa de montaje
Sujeción al suelo
Función de rearme mecánica
Altura de columna sin pie 1.000 mm
Montaje externo de accesorios Detrás
Lateral
Número de arancel 76042990
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
Modelo CAD 3D - UDC-1000-S2-R - zip
Modelo CAD 3D - BT-P40 - zip
Hoja técnica - pdf
Instrucciones de montaje - pdf
Instrucciones de montaje - Bohrschablone / drilling jig - pdf