TT-Set 0,6-13

Herramienta

Número de producto: 50132266

Tipo Llave dinamométrica
Núm. de llave 13 mm
Peso neto 89 g
Par de giro 0,6 N·m
Material Acero inoxidable
Plástico
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 120 °C
Número de arancel 82054000
ECLASS 5.1.4 21040222
ECLASS 8.0 21040222
ECLASS 9.0 21040222
ECLASS 10.0 21040222
ECLASS 11.0 21040222
ECLASS 12.0 21040222
ECLASS 13.0 21040222
ECLASS 14.0 21040222
ECLASS 15.0 21040222
ETIM 5.0 EC002132
ETIM 6.0 EC002132
ETIM 7.0 EC002132
ETIM 8.0 EC002132
ETIM 9.0 EC002132
ETIM 10.0 EC002132