TS 02-4-SA
Conector terminador
Apropiado para interfaz | PROFIBUS DP multiNet plus |
Tensión asignada (DIN EN 60664-1) | 60 V |
Tensión de choque asignada (DIN EN 60664-1) | 1.500 V |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación B |
Versión | Axial |
Peso neto | 10 g |
Número de arancel | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |