TL305-ROG-BZ-M12

Columna de señalización

Número de producto: 50149104

Icon Icon Icon
Serie TL 305
Incluye 1 junta plana de goma
1 tuerca M30
Tipo de emisión de señales Óptica y acústica
Tensión de alimentación UB 24 V, CC
Consumo de corriente, máx. 160 mA
Número de entradas digitales 4 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tensión de conmutación high, mín. 24 V
Tensión de conmutación low, máx. 0 V
Tipo de tensión CC
Asignación Conexión 1, pin 1
Función Color de luz (rojo) mediante la activación del pin
Asignación Conexión 1, pin 2
Función Señal acústica (buzzer) por activación del pin
Asignación Conexión 1, pin 4
Función Color de luz (verde) mediante la activación del pin
Asignación Conexión 1, pin 5
Función Color de luz (naranja) mediante la activación del pin
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Color de luz por activación de los pines
Señal IN
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 50,6 mm x 184 mm
Tamaño de rosca M30 x 1,5 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio anodizado
Material de superficie de iluminación Plástico, Policarbonato
Peso neto 310 g
Color de carcasa Gris
Tipo de medio luminoso LED/24V
Módulos de elementos de luz (cubierta) 3 unidades preconfeccionadas
Imagen de señales Luz continua
Ángulo de irradiación 360°
Orden de los módulos (creciente) Verde, naranja, rojo
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén 0 ... 50 °C
Índice de protección IP 20
Clase de seguridad III
Certificaciones UL
Tipo de tono Tono continuo
Presión sonora 95 dB
Cantidad de tonos 1 Unidad(es)
Número de arancel 94054239
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf